Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P30 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-105L3002

Geschlossene und einfache Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Hub (in) 0.79
Rückstellkraft (lb) 65
Druckkraft (lb) 88
Gewicht (lb) 1.87
Druckkraft (N) 390
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Gewicht (kg) 0.85
Rückstellkraft (N) 290
Hub (mm) 20
Produktfunktion pin-packages-86p30-5
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 86P30-1
Produkt Typen Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Back to Top