Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P30 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-105L3002

Unités individuelles avec des cylindres de 32 mm de diamètre comprises pour un positionnement précis des éléments de tôle dans l'appareil à souder et les systèmes de manipulation. À la fin du processus, les clavettes se retirent permettant ainsi l'enlèvement de la pièce.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 0.79
Force de retrait (lb) 65
Poids (lb) 1.87
Effort de poussée (lb) 88
Alesage cylindre (in) 1.26
Poids (kg) 0.85
Effort de poussée (N) 390
Course (mm) 20
Force de retrait (N) 290
Alesage cylindre (mm) 32
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 86P30-1
Type de produit Unité unique fermée
Fonction de produit Clamping
Back to Top