Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P30 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-105L3004

Geschlossene und einfache Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Zentrierstifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Druckkraft (lb) 88
Zylinder Durchmesser (in) 1.26
Rückstellkraft (lb) 65
Hub (in) 1.57
Gewicht (lb) 2.2
Rückstellkraft (N) 290
Druckkraft (N) 390
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Gewicht (kg) 1
Hub (mm) 40
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Produktfunktion pin-packages-86p30-5
Produktreihe 86P30-1
Back to Top