Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P30 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-105L3004

Unités individuelles avec des cylindres de 32 mm de diamètre comprises pour un positionnement précis des éléments de tôle dans l'appareil à souder et les systèmes de manipulation. À la fin du processus, les clavettes se retirent permettant ainsi l'enlèvement de la pièce.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Effort de poussée (lb) 88
Poids (lb) 2.2
Course (in) 1.57
Alesage cylindre (in) 1.26
Force de retrait (lb) 65
Poids (kg) 1
Force de retrait (N) 290
Course (mm) 40
Effort de poussée (N) 390
Alesage cylindre (mm) 32
Fonction de produit Clamping
Gammes de produits 86P30-1
Type de produit Unité unique fermée
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top