Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P3-1 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-1D5B8004

Geschlossene und doppelte Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von rotierenden Werkstücken oder Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Stifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen. Können auch mit außermittig gelagerten Zentrierstiften eingesetzt werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 6.61
Druckkraft (lb) 175
Zylinder Durchmesser (in) 2x1.26
Hub (in) 1.57
Rückstellkraft (lb) 130
Hub (mm) 40
Zylinder Durchmesser (mm) 2x32
Rückstellkraft (N) 580
Druckkraft (N) 780
Gewicht (kg) 3
Produktfunktion pin-packages-86p30-1d5
Produktreihe 86P30-1D5
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
Back to Top