Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P3-1 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-1D5B8004

Unités doubles avec des cylindres de 32 mm de diamètre pour un positionnement précis des éléments de tôle dans l'appareil à souder et les systèmes de manipulation. Peut être aussi utilisé pour centrer des positions du goujon en dehors de l'axe de la tige du piston.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 6.61
Alesage cylindre (in) 2x1.26
Effort de poussée (lb) 175
Course (in) 1.57
Force de retrait (lb) 130
Alesage cylindre (mm) 2x32
Poids (kg) 3
Course (mm) 40
Effort de poussée (N) 780
Force de retrait (N) 580
Fonction de produit Clamping
Gammes de produits 86P30-1D5
Type de produit Double unité fermée
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top