Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P3-1 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-1D5B8G12

Geschlossene und doppelte Ausführung mit Zylinderdurchmesser 32 mm zum genauen Positionieren von rotierenden Werkstücken oder Blechteilen in Schweißvorrichtungen oder Handlings-Systemen. Am Ende des Prozesses werden die Stifte zur Entnahme des Werkstücks aus den Aufnahmelöchern zurückgezogen. Können auch mit außermittig gelagerten Zentrierstiften eingesetzt werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Druckkraft (lb) 175
Hub (in) 0.79
Rückstellkraft (lb) 130
Gewicht (lb) 6.17
Zylinder Durchmesser (in) 2x1.26
Rückstellkraft (N) 580
Zylinder Durchmesser (mm) 2x32
Gewicht (kg) 2.8
Druckkraft (N) 780
Hub (mm) 20
Produktreihe 86P30-1D5
Produkt Typen Stiftziehzyliner, doppelte Ausführung
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion pin-packages-86p30-1d5
Back to Top