Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Heavy-Duty Pneumatic Clamping
Destaco’s 86P3-1 Series pneumatic pin packages are designed for the accurate positioning of sheet metal parts in welding equipment and handling systems.

86P30-1D5B8G12

Unités doubles avec des cylindres de 32 mm de diamètre pour un positionnement précis des éléments de tôle dans l'appareil à souder et les systèmes de manipulation. Peut être aussi utilisé pour centrer des positions du goujon en dehors de l'axe de la tige du piston.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 6.17
Course (in) 0.79
Force de retrait (lb) 130
Effort de poussée (lb) 175
Alesage cylindre (in) 2x1.26
Effort de poussée (N) 780
Alesage cylindre (mm) 2x32
Course (mm) 20
Poids (kg) 2.8
Force de retrait (N) 580
Gammes de produits 86P30-1D5
Type de produit Double unité fermée
Fonction de produit Clamping
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top