Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P40-202L400A
86P40-202L400A
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckkraft (lb)
139
Rückstellkraft (lb)
117
Hub (in)
1.57
Gewicht (lb)
3.53
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Rückstellkraft (N)
520
Druckkraft (N)
620
Hub (mm)
40
Gewicht (kg)
1.6
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Produktreihe
86P40-2
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top