Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
3.53
Alesage cylindre (in)
1.57
Force de retrait (lb)
117
Effort de poussée (lb)
139
Course (in)
1.57
Effort de poussée (N)
620
Poids (kg)
1.6
Force de retrait (N)
520
Course (mm)
40
Alesage cylindre (mm)
40
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)