Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P40-202L400B
86P40-202L400B
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.53
Rückstellkraft (lb)
117
Hub (in)
0.79
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Druckkraft (lb)
139
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Hub (mm)
20
Rückstellkraft (N)
520
Druckkraft (N)
620
Gewicht (kg)
1.6
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Produktreihe
86P40-2
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Back to Top