Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Alesage cylindre (in)
1.57
Effort de poussée (lb)
139
Force de retrait (lb)
117
Poids (lb)
3.53
Course (in)
0.79
Course (mm)
20
Effort de poussée (N)
620
Alesage cylindre (mm)
40
Poids (kg)
1.6
Force de retrait (N)
520
Fonction de produit
Clamping
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)