Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P40-205L400A
86P40-205L400A
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rückstellkraft (lb)
117
Gewicht (lb)
3.53
Hub (in)
1.57
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Druckkraft (lb)
139
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Hub (mm)
40
Gewicht (kg)
1.6
Rückstellkraft (N)
520
Druckkraft (N)
620
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
86P40-2
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Back to Top