Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de retrait (lb)
117
Course (in)
1.57
Effort de poussée (lb)
139
Alesage cylindre (in)
1.57
Poids (lb)
3.53
Alesage cylindre (mm)
40
Force de retrait (N)
520
Course (mm)
40
Poids (kg)
1.6
Effort de poussée (N)
620
Gammes de produits
86P40-2
Fonction de produit
Clamping
Type de produit
Unité unique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)