Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P40-205L400B
86P40-205L400B
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Hub (in)
0.79
Rückstellkraft (lb)
117
Gewicht (lb)
3.53
Druckkraft (lb)
139
Hub (mm)
20
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Druckkraft (N)
620
Rückstellkraft (N)
520
Gewicht (kg)
1.6
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
86P40-2
Back to Top