Heavy-Duty Pneumatic Clamping
86P60-205L600C
86P60-205L600C
Einfache Ausführung mit 20, 40 und 60 mm Hublänge. Einsatzgebiet: Genaues Positionieren von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handlings-Systemen
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
5.73
Hub (in)
2.36
Rückstellkraft (lb)
315
Druckkraft (lb)
348
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Druckkraft (N)
1550
Hub (mm)
60
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Rückstellkraft (N)
1400
Gewicht (kg)
2.6
Produktfunktion
pin-packages-86p40-60
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen
Stiftziehzyliner, einfache Ausführung
Produktreihe
86P60-2
Back to Top