Ensemble de goujons individuels avec course de 20, 40 et 60 mm. Application : positionnement précis des éléments de tôle dans un appareil de soudure et de systèmes de manipulation.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Course (in)
2.36
Force de retrait (lb)
315
Alesage cylindre (in)
2.48
Effort de poussée (lb)
348
Poids (lb)
5.73
Force de retrait (N)
1400
Effort de poussée (N)
1550
Poids (kg)
2.6
Alesage cylindre (mm)
63
Course (mm)
60
Fonction de produit
Clamping
Gammes de produits
86P60-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)