pneumatische Spanner für kleine Lasten
870-2
870-2
Kraftspanner mit Toleranzausgleich bis 4,5mm
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.03
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 72 psi (ft³)
0.03
Zylinder Durchmesser (in)
1.5
Gewicht (lb)
6.6
Haltemoment (Max) (ft-lb)
192.0
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb)
44.0
Spannmoment bei 5 bar (Nm)
60.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 5 bar (dm³)
0.95
Zylinder Durchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
3.0
Maximales Haltemoment (Nm)
260.0
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1673554038000
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
870-2/871-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung
mittig
Produkt Typen
Kraftspanner
Luftanschluss Größe
G 1/8
Öffnungswinkel (Grad)
112
Back to Top