Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
870-2
870-2
La pince peut s’adapter à des épaisseurs de pièces irrégulières, jusqu’à 0,18 in.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Alesage cylindre (in)
1.5
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
44.0
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.03
Consommation d'air à 72psi (ft³)
0.03
Poids (lb)
6.6
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
192.0
Alesage cylindre (mm)
38.1
Couple de maintien (Max) (Nm)
260.0
Poids (kg)
3.0
Consommation d'air à 5 bars (dm³)
0.95
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
60.0
Taille Port air
G 1/8
Gammes de produits
870-2/871-2
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Type de produit
Serrage pneumlatique de puissance
Angle d'ouverture (deg)
112
PublishedDate
1673554038000
Style d'étrier
Centre
Back to Top