pneumatische Spanner für kleine Lasten
89R20-010-2
89R20-010-2
Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.43
Schwenkhub (in)
0.43
Gewicht (lb)
0.66
Spannhub (in)
0.39
Hub (in)
0.83
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
18.0
Spannhub (in)
0.39
Zylinder Durchmesser (in)
0.79
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.002
Zylinder Durchmesser (mm)
20
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
80.0
Schwenkhub (mm)
11.0
Spannhub (mm)
10.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.07
Schwenkhub (mm)
11.0
Gewicht (kg)
0.3
Spannhub (mm)
10.0
Hub (mm)
21.0
Ersatz Dichtungssatz
89R20-00
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate
1675364609000
Abfragbar
Ja
Luftanschluss Größe
M5
Schwenkrichtung
linksschwenkend & rechtsschwenkend
Produktreihe
89R
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
89R20-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8MA-092-1
Klemmflansch -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top