Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and accommodate 4mm round T-slot style switches, as well as 6.5mm X 5mm switches.

89R20-010-2

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.79
Consommation air (in³) 0.002
Course pendant la rotation (in) 0.43
Course (in) 0.83
Course pendant la rotation (in) 0.43
Poids (lb) 0.66
Course verticale (in) 0.39
Force de serrage à 5bars (lbf.) 18.0
Course verticale (in) 0.39
Course verticale (mm) 10.0
Force de serrage à 5bars (N) 80.0
Poids (kg) 0.3
Course (mm) 21.0
Course pendant la rotation (mm) 11.0
Consommation air (dm³) 0.07
Alesage cylindre (mm) 20
Course verticale (mm) 10.0
Course pendant la rotation (mm) 11.0
Sens de rotation à gauche & à droite
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Type bloc
Taille Port air M5
Détecteurs inclus Oui
PublishedDate 1675364609000
Remplacement des joints 89R20-00
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 89R
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
89R20-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8MA-092-1
Bride de montage corps
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top