pneumatische Spanner für kleine Lasten
89R40-010-2
89R40-010-2
Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.015
Spannhub (in)
0.39
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
85.0
Gewicht (lb)
2.09
Schwenkhub (in)
0.85
Spannhub (in)
0.39
Schwenkhub (in)
0.85
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Hub (in)
1.24
Schwenkhub (mm)
21.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.43
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
380.0
Spannhub (mm)
10.0
Schwenkhub (mm)
21.5
Hub (mm)
31.5
Gewicht (kg)
0.95
Spannhub (mm)
10.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Luftanschluss Größe
G-1/8
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
89R
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Ersatz Dichtungssatz
89R40-00
PublishedDate
1675364660000
Schwenkrichtung
linksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
Abfragbar
Ja
Produktzubehör
89R40-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8MA-095-1
Klemmflansch -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top