Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and accommodate 4mm round T-slot style switches, as well as 6.5mm X 5mm switches.

89R40-010-2

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.85
Consommation air (in³) 0.015
Poids (lb) 2.09
Course verticale (in) 0.39
Force de serrage à 5bars (lbf.) 85.0
Course verticale (in) 0.39
Alesage cylindre (in) 1.57
Course (in) 1.24
Course pendant la rotation (in) 0.85
Course verticale (mm) 10.0
Course verticale (mm) 10.0
Consommation air (dm³) 0.43
Alesage cylindre (mm) 40
Course pendant la rotation (mm) 21.5
Course pendant la rotation (mm) 21.5
Course (mm) 31.5
Force de serrage à 5bars (N) 380.0
Poids (kg) 0.95
Remplacement des joints 89R40-00
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Oui
Taille Port air G-1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675364660000
Gammes de produits 89R
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Type bloc
Sens de rotation à gauche, à droite, vertical droit
Accessoires de produit
89R40-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8MA-095-1
Bride de montage corps
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top