pneumatische Spanner für kleine Lasten
89R40-025-2
89R40-025-2
Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Schwenkhub (in)
0.85
Spannhub (in)
0.98
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.022
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
85.0
Spannhub (in)
0.98
Schwenkhub (in)
0.85
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Hub (in)
1.83
Gewicht (lb)
2.43
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Hub (mm)
46.5
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.63
Spannhub (mm)
25.0
Spannhub (mm)
25.0
Schwenkhub (mm)
21.5
Schwenkhub (mm)
21.5
Gewicht (kg)
1.1
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
380.0
Luftanschluss Größe
G-1/8
Abfragbar
Ja
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung
Profilzylinder, verschiedene Montagesets
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
89R
PublishedDate
1675364345000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz
89R40-00
Schwenkrichtung
linksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
89R40-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top