Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 89R Series pneumatic swing clamps utilize a compact design and accommodate 4mm round T-slot style switches, as well as 6.5mm X 5mm switches.

89R40-025-2

Ces produits sont utilises la ou l'effort de serrage requis est relativement bas et ou la zone de chargement des pièces a usiner doit rester libre. De plus, les accessoires disponibles permettent de très nombreuses combinaisons.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course (in) 1.83
Consommation air (in³) 0.022
Poids (lb) 2.43
Course verticale (in) 0.98
Force de serrage à 5bars (lbf.) 85.0
Course verticale (in) 0.98
Course pendant la rotation (in) 0.85
Course pendant la rotation (in) 0.85
Alesage cylindre (in) 1.57
Course pendant la rotation (mm) 21.5
Course (mm) 46.5
Course verticale (mm) 25.0
Course pendant la rotation (mm) 21.5
Alesage cylindre (mm) 40
Consommation air (dm³) 0.63
Poids (kg) 1.1
Force de serrage à 5bars (N) 380.0
Course verticale (mm) 25.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage Type bloc
Taille Port air G-1/8
Remplacement des joints 89R40-00
PublishedDate 1675364345000
Sens de rotation à gauche, à droite, vertical droit
Détecteurs inclus Oui
Gammes de produits 89R
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
89R40-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top