Manuelle Kniehebelspanner
91090
91090
Die stirnseitige Anbindung ermöglicht die Montage an vertikalen Oberflächen, falls aus platzgründen keine horizontale Montage möglich ist.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
1.31
Höhe unter Spannarm (in)
2.72
Gewicht (lb)
0.81
Haltekraft (lb)
385.0
Gewicht (kg)
0.37
Maximale Haltekraft (N)
1710.0
Höhe unter Spannarm (mm)
69.1
Spannarmlänge (mm)
33.3
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Beinhaltet Werkstück Variationen
No
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Bediener Umgebung
Normal
PublishedDate
1674498898000
Produktreihe
91090
Produkt Typen
Standard
Basis Montage Ausführung
front abgewinkelt
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zusatzverriegelung
Nein
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Handgriff
Vertikal
Betriebsablauf
2
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
schlecht/niedrig
Anwendung - Montage
Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
507208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top