Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
91090
91090
Possibilite de montage sur paroi verticale
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur sous étrier (in)
2.72
Longueur Etrier (in)
1.31
Effort de maintien (lbf)
385.0
Poids (lb)
0.81
Hauteur sous étrier (mm)
69.1
Longueur Etrier (mm)
33.3
Effort de maintien maximum (N)
1710.0
Poids (kg)
0.37
Application -Alimentaire
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
PublishedDate
1674498898000
Toggle Lock plus
Non
Application -Contrôle fixations
Excellent/Haut
Applicarion -Soudage
Faible/Bas
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Application -Usinage
Faible/Bas
Variation posage pièce
No
poignée
Verticale
Application -Travail du bois
Excellent/High
Service environnement
Normal
Cycle de travail
2
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
Standard
Application -Fermeture
Excellent/Haut
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier
Barre en U
Gammes de produits
91090
Accessoires de produit
507107
Rondelle de maintien - Accessoire serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
507208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
2007208-M
Broche Neopr�e Plat-Tip - Accessoires de serrage
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top