BM1-60-SE-R16
BM1-60-SE-R16
BM1 -Basisträger einfach für 60mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Produkt Belastung (ft lb)
500
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Weite (in)
7
Gewicht (lb)
11.5
Länge (in)
16
max_static_product_load_metric
675
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø15
Maximale statische Produkt Belastung (Nm)
675
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Rohrdurchmesser (mm)
60
Weite (mm)
177.8
Gewicht (kg)
5.2
Länge (mm)
406.4
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder Endeffektor Fußklemmen
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R16:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top