BM1-60-SE-R16
BM1-60-SE-R16
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
7
Poids (lb)
11.5
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
16
Charge statique max (ft lb)
500
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
5.2
Largeur (mm)
177.8
max_static_product_load_metric
675
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Interface robot trou de goupille (mm)
(2)15
Diametre tube (mm)
60
Charge statique max (Nm)
675
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R16: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Taille tube
60B
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top