BM2-EPM-01
BM2-EPM-01
EPM - BM2 Basisträger (mit Montagebohrungen)
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.77 / 2.36
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Gewicht (lb)
1.39
Gewicht (kg)
0.63
Rohrkombination (mm)
45 / 60
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-45 Profil / B-60 Profil
Back to Top