BM2-EPM-BLK
BM2-EPM-BLK
EPM - BM2 Basisträger
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.77|2.36
Rohrkombination (in)
1.77 / 2.36
Gewicht (lb)
1.39
Rohrkombination (mm)
45 / 60
Gewicht (kg)
0.63
Rohrdurchmesser (mm)
45|60
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
B-45 Profil / B-60 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top