BM2-EPM-BLK
BM2-EPM-BLK
Plaque de fixation pour accessoire (flan)
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.39
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Combinaison de tubes (in)
1.77 / 2.36
Combinaison de tubes (mm)
45 / 60
Diametre tube (mm)
45|60
Poids (kg)
0.63
Type de produit
Accessoire montage
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B / 60B
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top