BM3-90-R01
BM3-90-R01
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
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
3.54
Länge (in)
29.53
Weite (in)
29.06
Gewicht (lb)
53.1
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Länge (mm)
750.0
Gewicht (kg)
24.1
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 12,5
Rohrdurchmesser (mm)
90
Weite (mm)
738.0
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R01:Lochkreis Ø 200mm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Back to Top