BM3-90-R01
BM3-90-R01
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
3.54
Charge statique max (lb)
1300.0
Longueur (in)
29.53
Largeur (in)
29.06
Poids (lb)
53.1
interface robot trou central (mm)
(6) 12.5
Diametre tube (mm)
90
Charge statique max (kg)
589.7
Longueur (mm)
750.0
Largeur (mm)
738.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Poids (kg)
24.1
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
Interface robot boulon
R01: 200mm Bolt Circle
Taille tube
90B
Back to Top