BM3-90-R03
BM3-90-R03
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
29.53
Gewicht (lb)
53.1
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Weite (in)
29.06
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Rohrdurchmesser (mm)
90
Weite (mm)
738.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 13
Länge (mm)
750.0
Gewicht (kg)
24.1
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 14
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R03:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Material
Aluminum
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top