BM3-90-R03
BM3-90-R03
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
53.1
Longueur (in)
29.53
Diametre tube (in)
3.54
Largeur (in)
29.06
Charge statique max (lb)
1300.0
interface robot trou central (mm)
(8) 14
Diametre tube (mm)
90
Charge statique max (kg)
589.7
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 13
Largeur (mm)
738.0
Poids (kg)
24.1
Longueur (mm)
750.0
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Taille tube
90B
Interface robot boulon
R03: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Back to Top