BM3-90-R04
BM3-90-R04
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
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
53.1
Weite (in)
29.06
Länge (in)
29.53
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (kg)
24.1
Weite (mm)
738.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 11
Rohrdurchmesser (mm)
90
Länge (mm)
750.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
4x Ø 10
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R04:Lochkreis Ø 160mm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top