BM3-90-R04
BM3-90-R04
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
Largeur (in)
29.06
Diametre tube (in)
3.54
Longueur (in)
29.53
Poids (lb)
53.1
Charge statique max (lb)
1300.0
interface robot trou central (mm)
(8) 11
Poids (kg)
24.1
Diametre tube (mm)
90
Interface robot trou de goupille (mm)
(4) 10
Longueur (mm)
750.0
Largeur (mm)
738.0
Charge statique max (kg)
589.7
Interface robot boulon
R04: 160mm Bolt Circle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Taille tube
90B
Matériel
Aluminum
Back to Top