BM3-90-R05
BM3-90-R05
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
29.53
Gewicht (lb)
53.1
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Weite (in)
29.06
Rohrdurchmesser (mm)
90
Weite (mm)
738
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
12x Ø 13
Gewicht (kg)
24.1
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Länge (mm)
750
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R05:Lochkreis Ø 125mm , inkl. Isolierung
Back to Top