BM3-90-R05
BM3-90-R05
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
Charge statique max (lb)
1300
Longueur (in)
29.53
Diametre tube (in)
3.54
Poids (lb)
53.1
Largeur (in)
29.06
Diametre tube (mm)
90
Largeur (mm)
738
Charge statique max (kg)
589.7
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Poids (kg)
24.1
Longueur (mm)
750
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R05: 125mm Bolt Circle, Includes Insulation
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Taille tube
90B
Type de produit
Montage centrale
Back to Top