BM3-90-R06
BM3-90-R06
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Weite (in)
29.06
Gewicht (lb)
53.1
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300
Länge (mm)
750
Rohrdurchmesser (mm)
90
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
8x Ø 12,5 auf Lochkreis 160mm
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Weite (mm)
738
Gewicht (kg)
24.1
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R06:Lochkreis Ø 160mm
Produkt Typen
Basisträger
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Back to Top