BM3-90-R06
BM3-90-R06
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
Charge statique max (lb)
1300
Diametre tube (in)
3.54
Largeur (in)
29.06
Longueur (in)
29.53
Poids (lb)
53.1
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC
Poids (kg)
24.1
Charge statique max (kg)
589.7
Diametre tube (mm)
90
interface robot trou central (mm)
(8) 12.5 on 160mm BC
Longueur (mm)
750
Largeur (mm)
738
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage centrale
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R06: 160mm Bolt Circle
Taille tube
90B
Back to Top