BM3-90-R07
BM3-90-R07
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
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
53.1
Weite (in)
29.06
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Länge (in)
29.53
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Länge (mm)
750.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Weite (mm)
738.0
Gewicht (kg)
24.1
Rohrdurchmesser (mm)
90
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R07:Lochkreis Ø 200mm
Material
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Basisträger
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Back to Top