BM3-90-R07
BM3-90-R07
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
29.53
Largeur (in)
29.06
Poids (lb)
53.1
Charge statique max (lb)
1300.0
Diametre tube (in)
3.54
Longueur (mm)
750.0
Poids (kg)
24.1
Diametre tube (mm)
90
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Charge statique max (kg)
589.7
Largeur (mm)
738.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Type de produit
Montage centrale
Matériel
Aluminum
Taille tube
90B
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Interface robot boulon
R07: 200mm Bolt Circle
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top