BM3-90-R11
BM3-90-R11
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Weite (in)
29.06
Länge (in)
29.53
Gewicht (lb)
53.1
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Gewicht (kg)
24.1
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 16
Weite (mm)
738.0
Länge (mm)
750.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Rohrdurchmesser (mm)
90
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R11:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top