BM3-90-R11
BM3-90-R11
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Charge statique max (lb)
1300.0
Longueur (in)
29.53
Diametre tube (in)
3.54
Largeur (in)
29.06
Poids (lb)
53.1
Poids (kg)
24.1
Longueur (mm)
750.0
Charge statique max (kg)
589.7
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
Largeur (mm)
738.0
interface robot trou central (mm)
(6) 16
Diametre tube (mm)
90
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Interface robot boulon
R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Taille tube
90B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top