BM3-90-R12
BM3-90-R12
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
53.1
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Länge (in)
29.53
Weite (in)
29.06
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
12x Ø 13
Länge (mm)
750.0
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Rohrdurchmesser (mm)
90
Gewicht (kg)
24.1
Weite (mm)
738.0
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R12:Lochkreis Ø 160mm , inkl. Isolierung
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Back to Top