BM3-90-R12
BM3-90-R12
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
3.54
Charge statique max (lb)
1300.0
Largeur (in)
29.06
Poids (lb)
53.1
Longueur (in)
29.53
Diametre tube (mm)
90
Longueur (mm)
750.0
Largeur (mm)
738.0
interface robot trou central (mm)
(12) 13
Charge statique max (kg)
589.7
Poids (kg)
24.1
Taille tube
90B
Interface robot boulon
R12: 160mm Bolt Circle, Includes Insulation
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Type de produit
Montage centrale
Back to Top