BM3-90-R13
BM3-90-R13
BM3 -Basisträger Schwerlastausführung für 90 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1300.0
Gewicht (lb)
53.1
Weite (in)
29.06
Länge (in)
29.53
Rohrdurchmesser (in)
3.54
Gewicht (kg)
24.1
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 11 auf Lochkreis 160mm , 6x Ø 11 auf Lochkreis 125
Weite (mm)
738.0
Länge (mm)
750.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 10 auf Lochkreis 125mm, 2x Ø 10 auf Lochkreis 160mm
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
589.7
Rohrdurchmesser (mm)
90
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
B-90 Profil
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Back to Top