BM3-90-R13
BM3-90-R13
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
3.54
Poids (lb)
53.1
Longueur (in)
29.53
Largeur (in)
29.06
Charge statique max (lb)
1300.0
Charge statique max (kg)
589.7
Longueur (mm)
750.0
interface robot trou central (mm)
(6) 11 on 160mm BC, (6) 11 on 125 BC
Largeur (mm)
738.0
Poids (kg)
24.1
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 10 on 125mm BC, (2) 10 on 160mm BC
Diametre tube (mm)
90
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Montage centrale
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
90B
Interface robot boulon
R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Back to Top